Menu Search

ฝาครอบ 26.5 mm 1.114 in LDPE ธรรมชาติ

ฝาครอบหน้าแปลนแบบตรงส่วนใหญ่ใช้ในการปกป้องเกลียว BSP/NPT ที่มีและไม่มีโอริง ผลิตจาก LDPE สีธรรมชาติ
รหัสรายการ:

E1-1/16CATB

2800 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2800 - 27999 2.0434 ฿
28000 - 111999 1.9408 ฿
112000 + 1.8426 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2800

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2800

ราคารวมทั้งหมด:

5,721.52 ฿

2800 x 2.0434 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1-1/16 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา