Menu Search

ฝาครอบ 47.5 mm 1.941 in LDPE ธรรมชาติ

ฝาครอบป้องกันสตัดถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมเพื่อป้องกันสตัดที่ไม่มีการปิดคลุม
รหัสรายการ:

E1-7/8A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
900 - 8999 6.6299 ฿
9000 - 35999 6.2998 ฿
36000 + 5.983 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 900

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 900

ราคารวมทั้งหมด:

5,966.91 ฿

900 x 6.6299 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1-7/8 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา