Menu Search

ฝาครอบ 8.0 mm 0.377 in LDPE สีส้ม

ฝาครอบหน้าแปลน LDPE สีส้มสามารถดันไปยังเกลียว UNF ขนาด 2ได้อย่างง่ายดายฝาครอบ LDPE ทนต่อสารเคมีเพื่อป้องกันเกลียวที่มีหรือไม่มีโอริง
รหัสรายการ:

E5/16A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 1.566 ฿
50000 - 199999 1.4857 ฿
200000 + 1.4143 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

7,830.00 ฿

5000 x 1.566 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี สีส้ม
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 5/16 in
ความสูงภายใต้หน้าแปลน 21.3 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา