Menu Search

ฝาครอบ 22.0 mm 0.921 in LDPE ธรรมชาติ

ฝาครอบป้องกันสตัดถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมเพื่อป้องกันสตัดที่ไม่มีการปิดคลุม
รหัสรายการ:

E7/8CATB

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3500 - 34999 4.2653 ฿
35000 - 139999 4.0511 ฿
140000 + 3.8504 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3500

ราคารวมทั้งหมด:

14,928.55 ฿

3500 x 4.2653 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 7/8 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา