Menu Search

ฝาครอบ 19.7 mm 27.5 mm LDPE ธรรมชาติ

ฝาครอบหน้าแปลนแบบตรงส่วนใหญ่ใช้ในการปกป้องเกลียว BSP/NPT ที่มีและไม่มีโอริง ผลิตจาก LDPE สีธรรมชาติ
รหัสรายการ:

ECM20A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 4.5151 ฿
25000 - 99999 4.2876 ฿
100000 + 4.0734 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

11,287.75 ฿

2500 x 4.5151 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M20

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา