Menu Search

ฝาครอบ 21.7 mm 29.5 mm LDPE ธรรมชาติ

ฝาครอบหน้าแปลนแบบตรงส่วนใหญ่ใช้ในการปกป้องเกลียว BSP/NPT ที่มีและไม่มีโอริง ผลิตจาก LDPE สีธรรมชาติ
รหัสรายการ:

ECM22A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3000 - 29999 4.9925 ฿
30000 - 119999 4.7427 ฿
120000 + 4.5062 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3000

ราคารวมทั้งหมด:

14,977.50 ฿

3000 x 4.9925 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M22

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา