Menu Search

ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 1/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 42.0 mm | 1.654 in ; ธรรมชาติ

ฝาครอบหน้าแปลนนี้ทำจาก LDPE สีธรรมชาติและใช้เพื่อป้องกันเกลียว BSP / NPT 1" ชิ้นส่วนนี้มีความเป็นอเนกประสงค์ในการปิดคลุมเกลียวที่มีหรือไม่มีโอริง หน้าแปลนให้ที่จับดึงเพื่อถอดฝาออกจากซีลที่แน่นหนา
รหัสรายการ:

ECS-1250

282795 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
800 - 7999 6.7638 ฿
8000 - 31999 6.4247 ฿
32000 + 6.099 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 800

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 800

ราคารวมทั้งหมด:

5,411.04 ฿

800 x 6.7638 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1 1/4"

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา