Menu Search

ฝาครอบ 10.1 mm 16.7 mm LDPE ธรรมชาติ

ฝาครอบหน้าแปลนแบบตรงส่วนใหญ่ใช้ในการปกป้องเกลียว BSP/NPT ที่มีและไม่มีโอริง ผลิตจาก LDPE สีธรรมชาติ
รหัสรายการ:

ECS0125A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10000 - 99999 2.1683 ฿
100000 - 399999 2.0613 ฿
400000 + 1.9586 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10000

ราคารวมทั้งหมด:

21,683.00 ฿

10000 x 2.1683 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 1/8 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา