Menu Search

ฝาครอบ 0.669 in 23.8 mm LDPE ธรรมชาติ

ฝาครอบป้องกันสตัดถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมเพื่อป้องกันสตัดที่ไม่มีการปิดคลุม
รหัสรายการ:

ECS0375A

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 2.436 ฿
50000 - 199999 2.3156 ฿
200000 + 2.1996 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

12,180.00 ฿

5000 x 2.436 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
สี ธรรมชาติ
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) 3/8 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา