| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.8218 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.4827 ฿ |
| 40000 + | 6.157 ฿ |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
|---|---|
| สี | สีแดง |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 26.2 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 1.031 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 24.9 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.98 in |
| ความสูงภายใต้หน้าแปลน | 12.7 mm |
| ความสูงภายใต้หน้าแปลน | 0.5 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ