Menu Search

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, ตัวยึดคู่ -

ข้อรัดสายแบนนี้ทำจาก UL94-V0 PVC สีดำ พร้อมฐานกาวขนาด 58.7 x 19.1 มม. ที่ยึดช่วยให้สามารถยึดสายเคเบิลสองเส้นในแนวนอนกับฐานได้
รหัสรายการ:

DFCC-2-RT

806 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 35.074 ฿
1000 - 3999 33.325 ฿
4000 + 31.659 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,507.40 ฿

100 x 35.074 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
วิธีติดตั้ง ไม่มี
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา