Menu Search

คลิปรัดสายเคเบิลแบบแบน - ความหนาแผงสูงสุด - 1.2 mm | 0.047 in

ที่ยึดสายไฟแบนนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติเกรด UL94-V-2 ติดตั้งในรูสี่เหลี่ยมขนาด 4 x 4 มม. ที่ระยะห่างภายนอก 12.0 มม. ในความหนาของแผง 1 ถึง 1.2 มม. มีความกว้างของสายเคเบิลสูงสุด 6.35 มม. เพื่อยึดสายเคเบิลในแนวนอนเข้ากับกรอบ
รหัสรายการ:

FCCE-9-01

3064 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.1722 ฿
10000 - 39999 3.0116 ฿
40000 + 2.8643 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,172.20 ฿

1000 x 3.1722 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี Natural
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง Push In
ความยาวฐาน 15.2 mm
ความหนาแผงสูงสุด 1.2 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด 1.0 mm
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 1.2 mm
ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา