Menu Search

ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 25.0 mm | 0.984 in 34.5 mm | 1.358 in ไวนิล สีเขียว

Flexible End Caps are excellent for threaded applications. ทนต่อการฉีกขาดสูง สามารถใช้กับงานประเภทน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
รหัสรายการ:

12246

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 9.8244 ฿
10000 - 39999 9.3337 ฿
40000 + 8.8652 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

9,824.40 ฿

1000 x 9.8244 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
สี สีเขียว
วัสดุเต็ม ไวนิล

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา