Menu Search

ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 27.0 mm | 1.063 in 33.5 mm | 1.319 in ไวนิล สีเขียว

Flexible End Caps are excellent for threaded applications. ทนต่อการฉีกขาดสูง สามารถใช้กับงานประเภทน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
รหัสรายการ:

12248

682 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
900 - 8999 10.9577 ฿
9000 - 35999 10.4089 ฿
36000 + 9.8914 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 900

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 900

ราคารวมทั้งหมด:

9,861.93 ฿

900 x 10.9577 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
สี สีเขียว
วัสดุเต็ม ไวนิล

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา