Menu Search

ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 8.0 mm | 0.315 in 24.5 mm | 0.965 in ไวนิล สีเขียว

Flexible End Caps are excellent for threaded applications. ทนต่อการฉีกขาดสูง สามารถใช้กับงานประเภทน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
รหัสรายการ:

1287252

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
8000 - 79999 4.4839 ฿
80000 - 319999 4.2608 ฿
320000 + 4.0467 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 8000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 8000

ราคารวมทั้งหมด:

35,871.20 ฿

8000 x 4.4839 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
สี สีเขียว
วัสดุเต็ม ไวนิล

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา