Menu Search

ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 13.0 mm | 0.512 in 29.0 mm | 1.142 in PVC สีดำ

Flexible End Caps are excellent for threaded applications. ทนต่อการฉีกขาดสูง
รหัสรายการ:

1341983

183055 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
3500 - 34999 4.1537 ฿
35000 - 139999 3.9441 ฿
140000 + 3.7477 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 3500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 3500

ราคารวมทั้งหมด:

14,537.95 ฿

3500 x 4.1537 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา