Menu Search

ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 20.0 mm | 0.787 in 28.5 mm | 1.122 in PVC สีดำ

Flexible End Caps are excellent for threaded applications. ทนต่อการฉีกขาดสูง
รหัสรายการ:

1341986

3951 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1600 - 15999 6.1927 ฿
16000 - 63999 5.8849 ฿
64000 + 5.5904 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1600

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1600

ราคารวมทั้งหมด:

9,908.32 ฿

1600 x 6.1927 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา