Menu Search

ฝาปิดยืดหยุ่น - ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.8 mm | 0.109 in;ความสูงภายใน - 12.7 mm | 0.500 inช่วงอุณหภูมิ - 210 °C | 410 °F

ฝาปิดยืดหยุ่นและทนทานซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับงานปิดคลุม เช่น ในไลน์เคลือบสีฝุ่น เคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการทาสีปกติ รูปลักษณ์ที่สวยงามน่าดึงดูดซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการตกแต่ง
รหัสรายการ:

DM0110-1/2C

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 1.6017 ฿
50000 - 199999 1.5169 ฿
200000 + 1.4366 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

8,008.50 ฿

5000 x 1.6017 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา