Menu Search

ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in; สีเหลือง; PVC

ฝาปิดยืดหยุ่นและทนทานซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับงานปิดคลุม เช่น ในไลน์เคลือบสีฝุ่น เคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการทาสีปกติ รูปลักษณ์ที่สวยงามน่าดึงดูดซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการตกแต่ง
รหัสรายการ:

FCYJ-0111-019

19 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 3.4176 ฿
50000 - 199999 3.248 ฿
200000 + 3.083 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

17,088.00 ฿

5000 x 3.4176 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
วัสดุเต็ม โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
รูปแบบการยึด กดยึด
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M12,7/16"

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา