Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายที่ยืดหยุ่น - มาตรฐาน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบปลายท่อแบบยืดหยุ่นของเรามีหลายขนาด ซึ่งเหมาะสำหรับเกลียวเมตริก, BSP และ UNF Flexicaps เหล่านี้มีความทนทาน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ลวดลายไวนิลที่สวยงามทำให้สามารถใช้ในงานตกแต่งได้ดีเป็นพิเศษ ด้วยความเอนกประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกันเกลียว การควบคุมฝุ่นและความชื้น การเข้ารหัสสีและการปิดส่วนปลายท่อและแกนระหว่างการทำสีและการชุบ

วัสดุ PVC ที่ยืดหยุ่นได้ (ค่าความแข็ง 90 Shore) สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานที่สูงและสามารถยืดออกได้เกินกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่สร้างขึ้นในขณะนั้นได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ PVC สูตรพิเศษจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ออกซิเดชัน น้ำมัน และความชื้น ในขณะที่ฝาปิดมีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม และยังสามารถทากาวติดบนชิ้นงาน PVC อื่นๆ ได้อีกด้วย

เป็นโซลูชันที่ประหยัดสำหรับการใช้งานครั้งเดียว

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: เหลือง
  • การตกแต่ง: มันเงา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
29 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
3.5425 ฿ - 3.9217 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.508 ฿ - 1.6686 ฿ 66519 มีในสต็อก
เมตริก
M5,M3/16"
1.856 ฿ - 2.0568 ฿ 1764020 มีในสต็อก
เมตริก
M5,M3/16"
2.6056 ฿ - 2.8867 ฿ 34014 มีในสต็อก
เมตริก
M6,1/4"
2.1505 ฿ - 2.3825 ฿ 12464 มีในสต็อก
เมตริก
M8,5/16"
3.0116 ฿ - 3.3373 ฿ 1210 มีในสต็อก
เมตริก
M12,7/16"
3.5247 ฿ - 3.9039 ฿ 42520 มีในสต็อก
เมตริก
M12,7/16"
2.3825 ฿ - 2.6413 ฿ 72508 มีในสต็อก
เมตริก
M6,1/4"
4.5419 ฿ - 5.0327 ฿ 244 มีในสต็อก
เมตริก
M14
1.4902 ฿ - 1.6508 ฿ 192 มีในสต็อก
เมตริก
M5,M3/16"
3.9485 ฿ - 4.3768 ฿ 4920 มีในสต็อก
เมตริก
M12,7/16"
3.5604 ฿ - 3.9441 ฿ 3811 มีในสต็อก
เมตริก
1/8",M10,3/8"
5.9875 ฿ - 6.6344 ฿ 20 มีในสต็อก
เมตริก
1/8",M10,3/8"
2.6234 ฿ - 2.9045 ฿ 71020 มีในสต็อก
เมตริก
M8,5/16"
1.4902 ฿ - 1.6508 ฿ 55512 มีในสต็อก
เมตริก
M5,M3/16"
2.3959 ฿ - 2.6547 ฿ 33 มีในสต็อก
เมตริก
M4
6.8486 ฿ - 7.5892 ฿ 70649 มีในสต็อก
เมตริก
M12,7/16"
1.8783 ฿ - 2.0791 ฿ 17 มีในสต็อก
เมตริก
M8,5/16"
1.4902 ฿ - 1.6508 ฿ 21 มีในสต็อก
เมตริก
M5,M3/16"
2.9625 ฿ - 3.2837 ฿ 18 มีในสต็อก
เมตริก
M14
  • จาก 2
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in ; ช่วงอุณหภูมิ - 210 °C | 410 °F

DM0125-1/2C

ช่วงราคา
3.9217 ฿ - 3.5425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0048-013

ช่วงราคา
1.6686 ฿ - 1.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0048-025

ช่วงราคา
2.0568 ฿ - 1.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1764020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0059-025

ช่วงราคา
2.8867 ฿ - 2.6056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0079-013

ช่วงราคา
2.3825 ฿ - 2.1505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12464 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0119-013

ช่วงราคา
3.3373 ฿ - 3.0116 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0119-019

ช่วงราคา
3.9039 ฿ - 3.5247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.9 mm | 0.232 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0059-013

ช่วงราคา
2.6413 ฿ - 2.3825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 13.8 mm | 0.543 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0138-025

ช่วงราคา
5.0327 ฿ - 4.5419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0044-013

ช่วงราคา
1.6508 ฿ - 1.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
192 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0119-025

ช่วงราคา
4.3768 ฿ - 3.9485 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0095-025

ช่วงราคา
3.9441 ฿ - 3.5604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3811 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0095-013

ช่วงราคา
6.6344 ฿ - 5.9875 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0079-025

ช่วงราคา
2.9045 ฿ - 2.6234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0044-019

ช่วงราคา
1.6508 ฿ - 1.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55512 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.6 mm | 0.142 in;ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in;สีเหลือง;PVC

FCYJ-0036-013

ช่วงราคา
2.6547 ฿ - 2.3959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0111-013

ช่วงราคา
7.5892 ฿ - 6.8486 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70649 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0077-025

ช่วงราคา
2.0791 ฿ - 1.8783 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0044-025

ช่วงราคา
1.6508 ฿ - 1.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 13.5 mm | 0.531 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0135-025

ช่วงราคา
3.2837 ฿ - 2.9625 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14