ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835.532 ฿ - 925.795 ฿ | 778 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.74 in
95.0 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 103.274 ฿ - 200.261 ฿ | 9 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.693 in
43.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 126.321 ฿ - 139.968 ฿ | 1163 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.047 in
52.0 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
||
| 567.981 ฿ - 629.341 ฿ | 940 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 101.423 ฿ - 112.378 ฿ | 449 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 319.812 ฿ - 354.366 ฿ | 181 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
||
| 157.066 ฿ - 174.04 ฿ | 1056 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.85 in
47.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
| 174.29 ฿ - 193.119 ฿ | 55728 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 498.617 ฿ - 552.483 ฿ | 540 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
4.528 in
115.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 219.299 ฿ - 425.234 ฿ | 13135 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.85 in
47.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 212.942 ฿ - 235.947 ฿ | 5941 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.134 in
155.8 mm
|
||
| 129.94 ฿ - 143.977 ฿ | 46893 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 124.075 ฿ - 137.48 ฿ | 14560 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 515.896 ฿ - 571.623 ฿ | 2357 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.953 in
75.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 106.865 ฿ - 118.41 ฿ | 139 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 152.936 ฿ - 169.464 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 508.885 ฿ - 563.861 ฿ | 23 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 105.872 ฿ - 117.305 ฿ | 343 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.811 in
46.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 100.717 ฿ - 111.594 ฿ | 1824 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 265.142 ฿ - 293.786 ฿ | 1044 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ