ลูกบิดมือจับตัวเมียมีสันหยาบรอบด้านนอกของด้ามจับทำให้มีพื้นผิวการจับยึดที่ดีและสะดวกสบาย ลูกบิดที่ทนทานเหล่านี้ยึดเข้ากับการใช้งานตัวผู้และทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | ขนาดเกลียว | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|
30.4058 ฿ - 58.9556 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
||
27.2515 ฿ - 30.1961 ฿ | 9 มีในสต็อก |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
||
47.98 ฿ - 53.1644 ฿ | 2597 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
||
42.1532 ฿ - 46.7085 ฿ | 1807 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
||
17.4716 ฿ - 33.8903 ฿ | 30 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
||
55.8815 ฿ - 61.9181 ฿ | 45 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
||
59.5311 ฿ - 65.9603 ฿ | 2731 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
||
594.584 ฿ - 625.8777 ฿ | 60 มีในสต็อก |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
||
665.1844 ฿ - 700.1946 ฿ | 280 มีในสต็อก |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ