Menu Search

ลูกบิดมือจับแบบร่อง - อินเสิร์ทเกลียว

มีในสต็อก

ลูกบิดมือจับตัวเมียมีสันหยาบรอบด้านนอกของด้ามจับทำให้มีพื้นผิวการจับยึดที่ดีและสะดวกสบาย ลูกบิดที่ทนทานเหล่านี้ยึดเข้ากับการใช้งานตัวผู้และทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว สั่งซื้อ
594.584 ฿ - 625.8777 ฿ 60 มีในสต็อก
44.0 mm
M6
27.2515 ฿ - 30.1961 ฿ 9 มีในสต็อก
22.0 mm
M8
47.98 ฿ - 53.1644 ฿ 2597 มีในสต็อก
23.0 mm
M6
42.1532 ฿ - 46.7085 ฿ 1807 มีในสต็อก
23.0 mm
M5
55.8815 ฿ - 61.9181 ฿ 45 มีในสต็อก
15.0 mm
M4
17.4716 ฿ - 33.8903 ฿ 30 มีในสต็อก
15.0 mm
M5
59.5311 ฿ - 65.9603 ฿ 2731 มีในสต็อก
28.0 mm
M8
665.1844 ฿ - 700.1946 ฿ 280 มีในสต็อก
44.0 mm
M8
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 44.0 mm | 1.732 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ความยาวเกลียว - 12.0 mm | 0.472 in; PP; สีดำ

1219094

ช่วงราคา
625.8777 ฿ - 594.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    44.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    14.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ; วัสดุลูกบิด - PA

466345

ช่วงราคา
30.1961 ฿ - 27.2515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    22.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 23.0 mm | 0.906 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ; วัสดุลูกบิด - PA

KTSR-23M06F

ช่วงราคา
53.1644 ฿ - 47.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2597 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    23.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 23.0 mm | 0.906 in ; ขนาดเกลียว - M5 ; ; วัสดุลูกบิด - PA

KTSR-23M05F

ช่วงราคา
46.7085 ฿ - 42.1532 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1807 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    23.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว - M4 ; ; วัสดุลูกบิด - PA

KTSR-15M04F

ช่วงราคา
61.9181 ฿ - 55.8815 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    15.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว - M5 ; ; วัสดุลูกบิด - PA

466343

ช่วงราคา
33.8903 ฿ - 17.4716 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    15.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    11.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    11.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 28.0 mm | 1.102 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ; วัสดุลูกบิด - PA

KTSR-28M08F

ช่วงราคา
65.9603 ฿ - 59.5311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2731 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
ปุ่มจับแบบกระชับ - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 44.0 mm | 1.732 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวเกลียว - 13.0 mm | 0.512 in; PP; สีดำ

1219095

ช่วงราคา
700.1946 ฿ - 665.1844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    44.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    14.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    13.0 mm