ลูกบิดมือจับตัวผู้มีสันหยาบรอบด้านนอกของด้ามจับทำให้มีพื้นผิวการจับยึดที่ดีและสะดวกสบาย ลูกบิดที่ทนทานแรงกระแทกสูงเหล่านี้ยึดเข้ากับการใช้งานตัวผู้และทนทานต่อน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | ขนาดเกลียว | สี | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.6648 ฿ - 41.7338 ฿ | 2167 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
สีดำ
|
||
13.4383 ฿ - 26.0602 ฿ | 35 มีในสต็อก |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
สีดำ
|
||
20.5992 ฿ - 22.8255 ฿ | 26849 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
สีดำ
|
||
35.6839 ฿ - 39.5387 ฿ | 23752 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
สีดำ
|
||
36.6342 ฿ - 40.5916 ฿ | 1537 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
สีดำ
|
||
15.8119 ฿ - 30.6601 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
สีดำ
|
||
36.6342 ฿ - 40.5916 ฿ | 3763 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
สีดำ
|
||
39.7172 ฿ - 44.0092 ฿ | 2919 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
สีดำ
|
||
41.484 ฿ - 45.9679 ฿ | 5799 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
สีดำ
|
||
36.4647 ฿ - 40.4042 ฿ | 5448 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
สีดำ
|
||
40.8638 ฿ - 45.2763 ฿ | 2212 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
สีดำ
|
||
21.4157 ฿ - 23.7313 ฿ | 4392 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
สีดำ
|
||
35.1753 ฿ - 38.9765 ฿ | 547 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
สีดำ
|
||
20.9115 ฿ - 23.1691 ฿ | 11349 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
สีดำ
|
||
38.9319 ฿ - 43.1392 ฿ | 1816 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
สีดำ
|
||
42.7734 ฿ - 47.3956 ฿ | 4444 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
สีดำ
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ