Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แท่งเกลียว - ขนาดเกลียว M4;

สตัดเกลียวนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ และใช้ในงานที่ต้องใช้สารละลายที่ทนต่อสารเคมี ฉนวนน้ำหนักเบา และไม่เป็นแม่เหล็ก
รหัสรายการ:

0060020000VR

5 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 241.571 ฿
100 - 399 229.493 ฿
400 + 218.023 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

2,415.71 ฿

10 x 241.571 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M4
ความยาวโดยรวม 1000.0 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา