Menu Search

ธรรมชาติ PA แท่งเกลียว - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 1000.0 mm | 39.37 in

สตัดเกลียวนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ และใช้ในงานที่ต้องใช้สารละลายที่ทนต่อสารเคมี ฉนวนน้ำหนักเบา และไม่เป็นแม่เหล็ก
รหัสรายการ:

0060060000VR

5 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
ความยาวโดยรวม 1000.0 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PA
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา