Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แท่งเกลียว - ขนาดเกลียว M16;

สตัดเกลียวนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ และใช้ในงานที่ต้องใช้สารละลายที่ทนต่อสารเคมี ฉนวนน้ำหนักเบา และไม่เป็นแม่เหล็ก
รหัสรายการ:

0060090000VR

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5 - 49 1,033.811 ฿
50 - 199 982.116 ฿
200 + 933.01 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5

ราคารวมทั้งหมด:

5,169.06 ฿

5 x 1,033.811 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M16
ความยาวโดยรวม 1000.0 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา