Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แท่งเกลียว - ขนาดเกลียว M24 x 3.0; ความยาวเกลียว 1000.0 mm | 39.37 in

สตัดเกลียวนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ และใช้ในงานที่ต้องใช้สารละลายที่ทนต่อสารเคมี ฉนวนน้ำหนักเบา และไม่เป็นแม่เหล็ก
รหัสรายการ:

0060120000VR

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5 - 49 7,409.737 ฿
50 - 199 7,039.246 ฿
200 + 6,687.293 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5

ราคารวมทั้งหมด:

37,048.69 ฿

5 x 7,409.737 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M24 x 3.0
ความยาวโดยรวม 1000.0 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา