Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 แท่งเกลียว - ขนาดเกลียว M3;

This threaded rod is made from natural Nylon and is used in applications where a chemical resistant, insulating, light weight and non-magnetic solution is required.
รหัสรายการ:

38M030050TR

1026 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 99 376.564 ฿
100 - 399 357.735 ฿
400 + 339.848 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

376.56 ฿

1 x 376.564 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M3
ความยาวโดยรวม 1000.0 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์

สินค้า 38M030050TR แทนที่:

ธรรมชาติ PA แท่งเกลียว - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 1000.0 mm | 39.37 in
รหัสรายการ: 0060010000VR

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา