Menu Search

ล็อคเฟอร์นิเจอร์ - สังกะสีอัลลอย ; คีย์เลส ; ความลึกของกระบอก:9.5 mm | 0.374 in ; ช่วงความหนาแผง 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in

ที่ล็อกเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่งานภาระหนัก เพื่อให้เหมาะกับตู้ขนาดใหญ่ที่ทำจากเหล็กกล้าหรือไม้
รหัสรายการ:

20029319

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 140.6742 ฿
500 + 133.6428 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

14,067.42 ฿

100 x 140.6742 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวฐาน 57.0 mm
การใช้งาน ตู้เก็บของ
ประเภทคีย์ คีย์เลส
รูปทรง สีเหลี่ยม
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
สี ธรรมชาติ
จบ แผ่นโครม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา