Menu Search

ฝาครอบฟิวส์ - ยึดเร็ว, ยืดหยุ่น, โปร่งใส - โปร่งแสงสีน้ำเงิน ; 30.0 mm | 1.181 in ; 9.9 mm | 0.39 in

ฝาครอบฟิวส์พอดีส่วนท้ายสำหรับ PCB ที่ติดตั้งฟิวส์ตลับหมึกมาตรฐาน
รหัสรายการ:

840730

14340 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 12.166 ฿
10000 - 39999 11.554 ฿
40000 + 10.983 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

12,166.00 ฿

1000 x 12.166 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี โปร่งแสงสีน้ำเงิน
วัสดุเต็ม โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน
วัสดุ PVC
ความลึกภายใน 7.1 mm
ความสูงภายใน 9.9 mm
ความกว้างภายใน 30.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 50 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -35 °C
ความสูงโดยรวม 12.7 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา