Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 13.637 ฿ |
| 10000 - 39999 | 12.95 ฿ |
| 40000 + | 12.301 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | โปร่งแสงสีน้ำเงิน |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีไวนิลคลอไรด์อ่อน |
| วัสดุ | PVC |
| ความลึกภายใน | 0.319 in |
| ความลึกภายใน | 8.1 mm |
| ความสูงภายใน | 14.7 mm |
| ความสูงภายใน | 0.579 in |
| ความกว้างภายใน | 32.0 mm |
| ความกว้างภายใน | 1.26 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 50 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 122 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -31 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -35 °C |
| ความสูงโดยรวม | 15.9 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.626 in |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |