Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
มีการนำแก็สสปริงแบบปรับแรงดันได้มาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การแพทย์และห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรมสำหรับการเปิด ปิด การเอียง และการดูดซับแรงสั่นสะเทือน สามารถปรับสปริงเหล่านี้ได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องคำนวณเพิ่มเติม เพียงแค่ไล่แก๊สออกตามข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดไว้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขยายความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | ระยะชัก | แรงสูงสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,261.797 ฿ - 4,261.797 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 7,503.54 ฿ - 7,503.54 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| 4,239.543 ฿ - 4,239.543 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 7,359.55 ฿ - 7,359.55 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 4,301.302 ฿ - 4,301.302 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
11.417 in
290.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
||
| 4,505.924 ฿ - 4,505.924 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
16.142 in
410.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
||
| 5,450.47 ฿ - 5,450.47 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
9.843 in
250.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 4,578.402 ฿ - 4,578.402 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 4,464.326 ฿ - 4,464.326 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
14.567 in
370.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
||
| 2,503.175 ฿ - 2,503.175 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 4,358.876 ฿ - 4,358.876 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
13.78 in
350.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 7,641.132 ฿ - 7,641.132 ฿ | 1 มีในสต็อก |
34.646 in
880.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
||
| 4,372.30 ฿ - 4,372.30 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 5,685.257 ฿ - 5,685.257 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
13.78 in
350.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 6,154.831 ฿ - 6,154.831 ฿ | 22 มีในสต็อก |
17.717 in
450.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 20,209.957 ฿ - 20,209.957 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
33.858 in
860.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
||
| 4,642.254 ฿ - 4,642.254 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
||
| 4,418.288 ฿ - 4,418.288 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 8,239.492 ฿ - 8,239.492 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
42.52 in
1080.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
||
| 4,167.065 ฿ - 4,167.065 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
8.268 in
210.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ