Menu Search

ซีลปะเก็น Flipper - ความสูงโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in ความกว้างโดยรวม - 20.34 mm | 0.801 in; สีดำ; EPDM

Dual material flipper gasket features hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Flexible profiles. Pressed-on by hand.
รหัสรายการ:

20036874

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 77.498 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

7,749.80 ฿

100 x 77.498 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความกว้างโดยรวม 20.34 mm
ความยาวของม้วน 10.0 m
ความสูงโดยรวม 13.0 mm
วัสดุ EPDM
ประเภท Flipper
ที่จับต่ำสุด 1.0 mm
ที่จับสูงสุด 3.5 mm
ปริมาณม้วน 1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา