Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M22 x 25 ; ; ; วัสดุ - ไนลอน

รหัสรายการ:

060003069901

625 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 99 32.875 ฿
100 - 999 31.232 ฿
1000 + 29.673 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

821.88 ฿

25 x 32.875 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M22 x 25
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6

สินค้า 060003069901 แทนที่:

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M22 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ; วัสดุ - ไนลอน
รหัสรายการ: 465487

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา