Menu Search

แผ่นรองเลื่อนปรับความเอียงได้ - ; สีดำ ; ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 47.5 mm | 1.87 in ;

ขารองแบบปรับเอียงได้ทำจากโพลิโพรพิลีน (PP) พร้อมบอลและหมุดเหล็กชุบสังกะสี ฐานหมุนมีประสิทธิภาพสำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรหรือสายพาน เหมาะกับการใช้งานที่เกี่ยวกับมุม และสามารถนำไปปรับใช้ได้กับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
รหัสรายการ:

110739

5130 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 54.006 ฿
1000 - 3999 51.305 ฿
4000 + 48.744 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

5,400.60 ฿

100 x 54.006 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน;เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 47.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา