Menu Search

แผ่นรองเลื่อนปรับความเอียงได้ - ; สีดำ ; ขนาดเกลียว - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 32.5 mm | 1.28 in ;

ขารองแบบปรับเอียงได้ทำจากโพลิโพรพิลีน (PP) พร้อมบอลและหมุดเหล็กชุบสังกะสี ฐานหมุนมีประสิทธิภาพสำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรหรือสายพาน เหมาะกับการใช้งานที่เกี่ยวกับมุม และสามารถนำไปปรับใช้ได้กับพื้นผิวที่ไม่เรียบ
รหัสรายการ:

462184

209255 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 82.292 ฿
5000 - 19999 78.176 ฿
20000 + 74.269 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

41,146.00 ฿

500 x 82.292 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน;เหล็กกล้า
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 32.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา