Menu Search

ด้ามจับปลายท่อ - ความยาวภายใน:60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างภายใน - 17.5 mm | 0.689 in ; ประเภทจับ:ที่จับแบบใช้นิ้ว

นิ้วจับแบนมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยมพร้อมรูสำหรับปิดปลายแท่งและการใช้งานด้านการป้องกันทั่วไป
รหัสรายการ:

RRWA-91783-060

3610 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 13.7239 ฿
5000 - 19999 13.0368 ฿
20000 + 12.3854 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

6,861.95 ฿

500 x 13.7239 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
ประเภทจับ ที่จับแบบใช้นิ้ว
รูปทรงด้ามจับ แบน
วัสดุ PVC
ความสูงภายใน 3.0 mm
ความยาวภายใน 60.0 mm
ความกว้างภายใน 17.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา