Menu Search

แหวนยางแบบแถบยาว

มีในสต็อก

สามารถตัดแถบแหวนยางได้ตามความยาวที่ต้องการและใส่รอบๆ เส้นรอบวงของรูบนแผงหรือบนขอบแผง มีตัวเลือกบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่แตกต่างกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
80 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรง ความยาวโดยรวม สี วัสดุ ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
28,368.2627 ฿ - 31,432.9759 ฿ 10 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
สีดำ
สแตนเลส
1.1 mm
ยืดหยุ่น
23,475.043 ฿ - 26,011.128 ฿ 7 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
สีดำ
สแตนเลส
1.7 mm
ยืดหยุ่น
23,496.3025 ฿ - 26,034.6852 ฿ 1 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
สีดำ
สแตนเลส
2.3 mm
ยืดหยุ่น
29,574.1618 ฿ - 32,768.6227 ฿ 13 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
สีดำ
สแตนเลส
1.4 mm
ยืดหยุ่น
29,574.1618 ฿ - 32,768.6227 ฿ 2 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
สีดำ
สแตนเลส
1.1 mm
ยืดหยุ่น
1,727.0407 ฿ - 1,913.2902 ฿ 7 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
สีดำ
LDPE
2.7 mm
Serrated Lengths
113.8779 ฿ - 126.183 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
มีขอบหยัก
30.0 m
Natural
PA
2.0 mm
Serrated Lengths
100.4886 ฿ - 111.3392 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
มีขอบหยัก
30.0 m
Natural
LDPE
2.0 mm
Serrated Lengths
138.845 ฿ - 153.8449 ฿ 30 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
30.0 m
Natural
PA
2.0 mm
Serrated Lengths
102.6703 ฿ - 113.7574 ฿ 90 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
30.0 m
Natural
LDPE
2.0 mm
Serrated Lengths
20.2467 ฿ - 22.4285 ฿ 344 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
320.5 mm
Natural
PA
6.5 mm
ยืดหยุ่น
2,082.608 ฿ - 2,308.3649 ฿ 2 มีในสต็อก
ไม่หยัก
สีดำ
LDPE
2.7 mm
Solid Lengths
1,489.8398 ฿ - 1,650.792 ฿ 57 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
สีดำ
LDPE
1.8 mm
Serrated Lengths
1,997.9491 ฿ - 2,212.4182 ฿ 18 มีในสต็อก
ไม่หยัก
สีดำ
LDPE
4.2 mm
Solid Lengths
9,144.366 ฿ - 10,132.2579 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไม่หยัก
สีดำ
TPE
ยืดหยุ่น
27.0551 ฿ - 29.9775 ฿ 25 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
320.5 mm
Natural
PA
13.0 mm
ยืดหยุ่น
82.0934 ฿ - 90.9542 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
มีขอบหยัก
30.0 m
Natural
LDPE
2.0 mm
Serrated Lengths
7,525.7555 ฿ - 8,338.7839 ฿ 166 มีในสต็อก
ไม่หยัก
สีดำ
TPE
ยืดหยุ่น
5,037.7175 ฿ - 5,581.9568 ฿ 59 มีในสต็อก
ไม่หยัก
1.2 m
สีเทา
PA
Solid
221.4024 ฿ - 245.3255 ฿ 30 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
30.0 m
Natural
PA
2.0 mm
Serrated Lengths
  • จาก 4
แหวนยางแบบแถบยาว - ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 0.7 mm | 0.028 in; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 1.1 mm | 0.043 in; สแตนเลส; สีดำ

MCGF-1N

ช่วงราคา
31,432.9759 ฿ - 28,368.2627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงโดยรวม
    5.5 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.4 mm | 0.055 in; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 1.7 mm | 0.067 in; สแตนเลส; สีดำ

MCCG-3N

ช่วงราคา
26,011.128 ฿ - 23,475.043 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงโดยรวม
    5.8 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.7 mm | 0.067 in; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 2.3 mm | 0.091 in; สแตนเลส; สีดำ

MCCG-4N

ช่วงราคา
26,034.6852 ฿ - 23,496.3025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงโดยรวม
    5.8 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.1 mm | 0.043 in; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด - 1.4 mm | 0.055 in; สแตนเลส; สีดำ

MCG-2N

ช่วงราคา
32,768.6227 ฿ - 29,574.1618 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงโดยรวม
    5.1 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ; มีขอบหยัก

MCG-1N

ช่วงราคา
32,768.6227 ฿ - 29,574.1618 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงโดยรวม
    5.1 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - สีดำ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.8 - 2.7 mm | 0.071 - 0.106 in ; ความยาวของม้วน 30 m | 98.425 ft

SPGSG-2.5B

ช่วงราคา
1,913.2902 ฿ - 1,727.0407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    Serrated Lengths
  • ความสูงโดยรวม
    4.4 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงโดยรวม 3.2 mm | 0.126 in

SNGSE-1

ช่วงราคา
126.183 ฿ - 113.8779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    Serrated Lengths
  • ความสูงโดยรวม
    3.2 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงโดยรวม 4.4 mm | 0.173 in

SPGSE-1.5

ช่วงราคา
111.3392 ฿ - 100.4886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    LDPE
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    Serrated Lengths
  • ความสูงโดยรวม
    4.4 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงโดยรวม 4.4 mm | 0.173 in

SNGSE-2.5

ช่วงราคา
153.8449 ฿ - 138.845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    Serrated Lengths
  • ความสูงโดยรวม
    4.4 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in

SPGSE-4

ช่วงราคา
113.7574 ฿ - 102.6703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    LDPE
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    Serrated Lengths
  • ความสูงโดยรวม
    4.8 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - MS21266-5N ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.9 - 6.5 mm | 0.193 - 0.256 in ; มีขอบหยัก ; PA

MGS-5-01

ช่วงราคา
22.4285 ฿ - 20.2467 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
344 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงของช่อง
    4.3 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - สีดำ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.8 - 2.7 mm | 0.071 - 0.106 in ; ความยาวของม้วน 30 m | 98.425 ft

PGSG-2.5B

ช่วงราคา
2,308.3649 ฿ - 2,082.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • รูปทรง
    ไม่หยัก
  • ประเภท
    Solid Lengths
  • ความสูงโดยรวม
    4.4 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - สีดำ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.9 - 1.8 mm | 0.035 - 0.071 in ; ความยาวของม้วน 30 m | 98.425 ft

SPGSG-2B

ช่วงราคา
1,650.792 ฿ - 1,489.8398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    Serrated Lengths
  • ความสูงโดยรวม
    4.4 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - สีดำ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.6 - 4.2 mm | 0.102 - 0.165 in ; ความยาวของม้วน 30 m | 98.425 ft

PGSG-3B

ช่วงราคา
2,212.4182 ฿ - 1,997.9491 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • รูปทรง
    ไม่หยัก
  • ประเภท
    Solid Lengths
  • ความสูงโดยรวม
    4.8 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ; ยืดหยุ่น

RG-3

ช่วงราคา
10,132.2579 ฿ - 9,144.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • รูปทรง
    ไม่หยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงของช่อง
    9.5 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - MS21266-8N ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.7 - 13.0 mm | 0.382 - 0.512 in ; มีขอบหยัก ; PA

MGS-8-01

ช่วงราคา
29.9775 ฿ - 27.0551 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงของช่อง
    4.6 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in

SPGSE-5

ช่วงราคา
90.9542 ฿ - 82.0934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    LDPE
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    Serrated Lengths
  • ความสูงโดยรวม
    4.8 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ; ยืดหยุ่น

RG-1

ช่วงราคา
8,338.7839 ฿ - 7,525.7555 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • รูปทรง
    ไม่หยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงของช่อง
    9.5 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ไม่หยัก ;

DSC-3-48

ช่วงราคา
5,581.9568 ฿ - 5,037.7175 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    ไม่หยัก
  • ประเภท
    Solid
  • ความสูงโดยรวม
    15.9 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm | 0.079 in ; ความสูงโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in

SNGSE-3

ช่วงราคา
245.3255 ฿ - 221.4024 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    Serrated Lengths
  • ความสูงโดยรวม
    4.8 mm