Menu Search

ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ทรงกระบอก ; มีที่จับ ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู : 19.1 mm | 0.752 in ; ความยาว : 105.0 mm | 4.134 in

กริปมือจับไวนิลกลมนี้ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับบาร์ขนาดมาตรฐาน และนำไปใช้กับการใช้งานได้หลายประเภท รวมถึง รถเข็น เครื่องปั๊มเจาะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับความต้องการสำหรับโครงการของคุณ
รหัสรายการ:

10188

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 60.593 ฿
2500 - 99999 57.5636 ฿
100000 + 54.6858 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

15,148.25 ฿

250 x 60.593 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาว 105.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 19.1 mm
ประเภทจับ มีที่จับ
รูปทรงด้ามจับ ทรงกระบอก
ปลายหน้าแปลน ไม่
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
รูปแบบการยึด กดยึด

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา