Menu Search

ด้ามจับปลายท่อ - เส้นผ่าศูนย์กลางรู:22.2 mm | 0.875 in ; ความยาวภายใน : 128.6 mm | 5.063 in ; ประเภทจับ:มือจับแบบเรียว ;

กริปจับเรียวกลมผลิตจากไวนิลที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรงและทำหน้าที่ยึดขนาด 22.2 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางแท่ง 0.875 นิ้วโดยไม่ต้องฉีกขาดแยกหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
รหัสรายการ:

GRIP0200A

1 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
125 - 1249 48.9616 ฿
1250 - 4999 46.5122 ฿
5000 + 44.1877 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 125

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 125

ราคารวมทั้งหมด:

6,120.20 ฿

125 x 48.9616 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 22.2 mm
ประเภทจับ มือจับแบบเรียว
รูปทรงด้ามจับ กลม
ปลายหน้าแปลน ไม่
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา