Menu Search

ด้ามจับปลายท่อ - เส้นผ่าศูนย์กลางรู:25.4 mm | 1.000 in ; ความยาวภายใน : 115.9 mm | 4.563 in ; ประเภทจับ:มือจับกลม ;

กริปจับสันกลมผลิตจากไวนิลที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรงและทำหน้าที่ยึดขนาด 25.4 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางแท่ง 1.000 นิ้วโดยไม่ต้องฉีกขาดแยกหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
รหัสรายการ:

GRIP0800A

1 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
125 - 1249 43.0321 ฿
1250 - 4999 40.8816 ฿
5000 + 38.8382 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 125

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 125

ราคารวมทั้งหมด:

5,379.01 ฿

125 x 43.0321 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 25.4 mm
ประเภทจับ มือจับกลม
รูปทรงด้ามจับ กลม
ปลายหน้าแปลน ไม่
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา