Menu Search

ด้ามจับปลายท่อ - เส้นผ่าศูนย์กลางรู:19.1 mm | 0.750 in ; ความยาวภายใน : 101.6 mm | 4.000 in ; ประเภทจับ:มือจับแบบเรียว ;

กริปจับเรียวกลมผลิตจากไวนิลที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรงและทำหน้าที่ยึดขนาด 19.1 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางแท่ง 0.750 นิ้วโดยไม่ต้องฉีกขาดแยกหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
รหัสรายการ:

VGRD07504000B

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 31.4677 ฿
5000 - 19999 29.8927 ฿
20000 + 28.3981 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

15,733.85 ฿

500 x 31.4677 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ใบรับรองคุณภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทจับ มือจับแบบเรียว
รูปทรงด้ามจับ กลม
ปลายหน้าแปลน ไม่
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา