Menu Search

ด้ามจับปลายท่อ - เส้นผ่าศูนย์กลางรู:38.1 mm | 1.500 in ; ความยาวภายใน : 114.3 mm | 4.500 in ; ประเภทจับ:มือจับแบบเรียว ;

กริปจับเรียวกลมผลิตจากไวนิลที่มีความยืดหยุ่นแข็งแรงและทำหน้าที่ยึดขนาด 38.1 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางแท่ง 1.500 นิ้วโดยไม่ต้องฉีกขาดแยกหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
รหัสรายการ:

VGRD15004500B

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
200 - 1999 62.913 ฿
2000 - 7999 59.7676 ฿
8000 + 56.7783 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 200

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 200

ราคารวมทั้งหมด:

12,582.60 ฿

200 x 62.913 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ใบรับรองคุณภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ประเภทจับ มือจับแบบเรียว
รูปทรงด้ามจับ กลม
ปลายหน้าแปลน ไม่
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา