Menu Search

ฝาครอบขอบปลายแบบหดด้วยความร้อน - ; ; ช่วงอุณหภูมิ - -55 - 110 °C | -67 - 230 °F

ฝาหดด้วยความร้อนทำจากโพลีโอเลฟินมีช่วงอุณหภูมิการทำงานระหว่าง -55°C ถึง +110°C อุณหภูมิขั้นต่ำในการหดตัวเต็มที่อยู่ที่ +120°C เคลือบกาวในตัวด้านใน ทนต่อ UV และสภาพอากาศ และมีคุณสมบัติการซีลที่ยอดเยี่ยม
รหัสรายการ:

498783

171 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 228.699 ฿
100 - 399 217.266 ฿
400 + 206.399 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

2,286.99 ฿

10 x 228.699 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม โพลีโอเลฟิน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา