Menu Search

ฝาครอบขอบปลายแบบหดด้วยความร้อน - ; ; ช่วงอุณหภูมิ - -55 - 110 °C | -67 - 230 °F

ฝาหดด้วยความร้อนทำจากโพลีโอเลฟินมีช่วงอุณหภูมิการทำงานระหว่าง -55°C ถึง +110°C อุณหภูมิขั้นต่ำในการหดตัวเต็มที่อยู่ที่ +120°C เคลือบกาวในตัวด้านใน ทนต่อ UV และสภาพอากาศ และมีคุณสมบัติการซีลที่ยอดเยี่ยม
รหัสรายการ:

498789

6378 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 42.823 ฿
200 - 799 40.684 ฿
800 + 38.647 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

856.46 ฿

20 x 42.823 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม โพลีโอเลฟิน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา