Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ระยะห่าง/TPI | ระยะระหว่างส่วนแบบ | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6040 มีในสต็อก |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| 2.065 ฿ - 2.288 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M2.5
|
0.45 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ