Menu Search

ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 26.6 mm | 1.047 in ; ความสูงโดยรวม 42.0 mm | 1.654 in

ฝาครอบหกเหลี่ยมแบบคงรูปซึ่งช่วยให้ใช้งานและถอดออกง่าย เหมาะกับการใช้งานกับคัปปลิงไฮดรอลิกขนาดทั่วไป เหมาะสำหรับใช้ป้องกันอุปกรณ์ที่มีรูปทรงกลม
รหัสรายการ:

490640

374725 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 8.3833 ฿
2500 - 99999 7.964 ฿
100000 + 7.5669 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

2,095.83 ฿

250 x 8.3833 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
รูปแบบการยึด กดยึด
ความสูงโดยรวม 42.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา