Menu Search

น็อตหกเหลี่ยม M4 3.2 PEEK สีเบจ

น็อตหกเหลี่ยมทำจาก PEEK ซึ่งมีความทนทาน ทนต่อการสึกหรอ และทนต่อความร้อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าที่รุนแรงซึ่งอาจเกิดสนิมจากโลหะทั่วไปหรือถั่วพลาสติกอื่น ๆ สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส
รหัสรายการ:

20828479

8590 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 99 69.631 ฿
100 + 66.149 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

1,392.62 ฿

20 x 69.631 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
d1 M4
h1 3.2
A/F 7.0
ความต้านทานแรงดึง N 116 N/mm
สี สีเบจ
วัสดุ PEEK

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา