Menu Search

จุกเรียวทนอุณหภูมิสูง

มีในสต็อก

จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
57 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด รูปแบบจุก สั่งซื้อ
43.5229 ฿ - 48.2254 ฿ 208 มีในสต็อก
39.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
31.0 mm
Hollow
143.8018 ฿ - 159.3416 ฿ 21632 มีในสต็อก
25.4 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
19.8 mm
Solid
80.5453 ฿ - 89.2409 ฿ 51299 มีในสต็อก
53.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
45.0 mm
Hollow
88.0318 ฿ - 97.535 ฿ 56 มีในสต็อก
46.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
38.1 mm
Solid
31.307 ฿ - 34.6889 ฿ 77146 มีในสต็อก
27.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
23.0 mm
Solid
41.9212 ฿ - 46.4586 ฿ 13099 มีในสต็อก
31.8 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
26.2 mm
Solid
3.7299 ฿ - 4.1359 ฿ 152910 มีในสต็อก
11.1 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
8.7 mm
Solid
12.5237 ฿ - 13.8756 ฿ 67136 มีในสต็อก
19.1 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
14.3 mm
Solid
4.6758 ฿ - 5.1888 ฿ 298029 มีในสต็อก
11.9 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
8.7 mm
Solid
1.8114 ฿ - 2.0033 ฿ 367174 มีในสต็อก
8.7 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
4.8 mm
Solid
1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ 378011 มีในสต็อก
5.5 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
1.2 mm
Solid
102.6837 ฿ - 113.7753 ฿ 13341 มีในสต็อก
33.4 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
27.0 mm
Solid
0.4283 ฿ - 0.4774 ฿ 979620 มีในสต็อก
2.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
0.5 mm
Solid
4.2162 ฿ - 4.6713 ฿ 572718 มีในสต็อก
11.1 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
6.4 mm
Solid
0.6246 ฿ - 0.6915 ฿ 1396487 มีในสต็อก
4.8 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
1.6 mm
Solid
8.4547 ฿ - 9.3694 ฿ 23750 มีในสต็อก
15.1 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
10.3 mm
Solid
129.1366 ฿ - 143.0924 ฿ 88 มีในสต็อก
63.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
50.0 mm
Hollow
13.4473 ฿ - 14.9017 ฿ 142289 มีในสต็อก
19.8 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
15.9 mm
Solid
64.0017 ฿ - 70.9171 ฿ 6358 มีในสต็อก
46.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
38.0 mm
Hollow
1.9453 ฿ - 2.1505 ฿ 432450 มีในสต็อก
9.5 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
6.4 mm
Solid
  • จาก 3
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 31.0 mm | 1.22 in;ซิลิโคน;เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 39.0 mm | 1.535 inกดยึด

110060

ช่วงราคา
48.2254 ฿ - 43.5229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 19.8 mm | 0.78 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 25.4 mm | 1 in กดยึด

41332

ช่วงราคา
159.3416 ฿ - 143.8018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21632 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 45.0 mm | 1.772 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 53.0 mm | 2.087 in กดยึด

110063

ช่วงราคา
89.2409 ฿ - 80.5453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 38.1 mm | 1.5 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 46.0 mm | 1.811 in กดยึด

461514

ช่วงราคา
97.535 ฿ - 88.0318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 23.0 mm | 0.906 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 27.0 mm | 1.063 in กดยึด

41333

ช่วงราคา
34.6889 ฿ - 31.307 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77146 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 26.2 mm | 1.031 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 31.8 mm | 1.252 in กดยึด

41335

ช่วงราคา
46.4586 ฿ - 41.9212 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13099 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 8.5 mm | 0.335 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.0 mm | 0.433 in กดยึด

461501

ช่วงราคา
4.1359 ฿ - 3.7299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 14.3 mm | 0.563 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.1 mm | 0.752 in กดยึด

41330

ช่วงราคา
13.8756 ฿ - 12.5237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 8.7 mm | 0.343 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.9 mm | 0.469 in กดยึด

41327

ช่วงราคา
5.1888 ฿ - 4.6758 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
298029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.8 mm | 0.189 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 8.7 mm | 0.343 in กดยึด

41325

ช่วงราคา
2.0033 ฿ - 1.8114 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
367174 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 5.5 mm | 0.217 in กดยึด

461496

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
378011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 27.0 mm | 1.063 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 33.4 mm | 1.315 in กดยึด

41336

ช่วงราคา
113.7753 ฿ - 102.6837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 0.5 mm | 0.02 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in กดยึด

461494

ช่วงราคา
0.4774 ฿ - 0.4283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
979620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 6.5 mm | 0.256 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.5 mm | 0.453 in กดยึด

43008

ช่วงราคา
4.6713 ฿ - 4.2162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
572718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 4.8 mm | 0.189 in กดยึด

41323

ช่วงราคา
0.6915 ฿ - 0.6246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1396487 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 10.3 mm | 0.406 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 15.1 mm | 0.594 in กดยึด

41328

ช่วงราคา
9.3694 ฿ - 8.4547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 50.0 mm | 1.969 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 63.0 mm | 2.48 in กดยึด

110064

ช่วงราคา
143.0924 ฿ - 129.1366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 15.9 mm | 0.626 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.8 mm | 0.78 in กดยึด

41331

ช่วงราคา
14.9017 ฿ - 13.4473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142289 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 38.0 mm | 1.496 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 46.0 mm | 1.811 in กดยึด

110062

ช่วงราคา
70.9171 ฿ - 64.0017 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 6.2 mm | 0.244 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 9.2 mm | 0.362 in กดยึด

461499

ช่วงราคา
2.1505 ฿ - 1.9453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
432450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF